Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARCANOL-TEMP110-1KG
Temperatura di esercizio min.(°C) | -35 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 160 | Temperatura limite continua superiore(°C) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 500000 | Peso(kg) | 1.084 |
Si trova sulla pagina di Grasso per cuscinetti, Grasso per alte temperature ARCANOL-TEMP110, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-TEMP110-1KG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-TEMP110-1KG.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali