Grasso per cuscinetti, Grasso per alte temperature ARCANOL-TEMP90

Grasso per cuscinetti, Grasso per alte temperature ARCANOL-TEMP90
  • Sconto volumi elevati
Grasso per cuscinetti, Grasso per alte temperature ARCANOL-TEMP90

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCANOL-TEMP90-25KG

Codice componente
ARCANOL-TEMP90-25KG
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,394.48 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio min.(°C) -40 Temperatura di esercizio max.(°C) 160 Temperatura limite continua superiore(°C) 90
Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 700000 Peso(kg) 26.6

Si trova sulla pagina di Grasso per cuscinetti, Grasso per alte temperature ARCANOL-TEMP90, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-TEMP90-25KG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-TEMP90-25KG.

Supporto tecnico