Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARCANOL-SEMIFLUID-380G
Temperatura di esercizio min.(°C) | -40 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 160 | Peso(g) | 450 |
---|
Si trova sulla pagina di Grasso per cuscinetti, Grasso speciale ARCANOL-SEMIFLUID, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-SEMIFLUID-380G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-SEMIFLUID-380G.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali