Grasso per cuscinetti, Grasso speciale ARCANOL-SPEED2,6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCANOL-SPEED2,6-400G

Codice componente
ARCANOL-SPEED2,​6-400G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.46 €

10000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio min.(°C) -40 Temperatura di esercizio max.(°C) 120 Temperatura limite continua superiore(°C) 80
Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 2000000 Peso(kg) 0.4357

Si trova sulla pagina di Grasso per cuscinetti, Grasso speciale ARCANOL-SPEED2,6, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-SPEED2,6-400G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-SPEED2,6-400G.

Supporto tecnico