Grasso per cuscinetti, Grasso speciale ARCANOL-VIB3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-VIB3-1KG
ARCANOL-VIB3-400G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Peso
(kg)

79.69 €

1 4 giorni Barattolo da 1 kg1.084

36.40 €

10 4 giorni Cartuccia da 400 g0.4357

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio min.(°C) -30 Temperatura di esercizio max.(°C) 150 Temperatura limite continua superiore(°C) 90
Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 350000

Supporto tecnico