Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Dmin (mm) | Dmax (mm) | l (mm) | T (mm) | Utilizzo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364.98 € | 1000 | 4 giorni | 170 x 10 x 568 | - | - | - | - | - | 2.25 | ||
758.08 € | 1000 | 4 giorni | 200 x 15 x 680 | - | - | - | - | - | 5.15 | ||
1,494.80 € | 1000 | 4 giorni | 260 x 15 x 770 | - | - | - | - | - | 6.7 | ||
34.63 € | 1000 | 4 giorni | 80 x 3 x 120 | 16 | 20 | 110 | 3 | per KM0-1 | 0.025 | ||
36.35 € | 1000 | 4 giorni | 100 x 4 x 150 | 25 | 28 | 136 | 4 | per KM2-3 | 0.045 | ||
37.03 € | 1000 | 4 giorni | 100 x 4 x 150 | 30 | 32 | 136 | 4 | per KM4 | 0.05 | ||
38.80 € | 1000 | 4 giorni | 95 x 5 x 170 | 34 | 36 | 170 | 5 | per KM5 | 0.09 | ||
45.71 € | 1000 | 4 giorni | 90 x 6 x 270 | 45 | 50 | 206 | 6 | per KM6 | 0.155 | ||
47.05 € | 1000 | 4 giorni | 90 x 6 x 270 | 52 | 55 | 206 | 6 | per KM7 | 0.16 | ||
48.31 € | 1000 | 4 giorni | 90 x 7 x 270 | 58 | 62 | 240 | 7 | per KM8-9 | 0.26 | ||
48.51 € | 1000 | 4 giorni | 90 x 7 x 270 | 68 | 75 | 240 | 7 | per KM10-11 | 0.245 | ||
68.95 € | 1000 | 4 giorni | 90 x 8 x 320 | 80 | 90 | 280 | 8 | per KM12-14 | 0.131 | ||
68.95 € | 1000 | 4 giorni | 90 x 8 x 320 | 95 | 100 | 280 | 8 | per KM15-16 | 0.4 | ||
105.92 € | 1000 | 4 giorni | 90 x 10 x 320 | 110 | 115 | 335 | 10 | per KM17 | 0.745 | ||
105.92 € | 1000 | 4 giorni | 90 x 10 x 410 | 120 | 130 | 335 | 10 | per KM18-20 | 0.72 | ||
139.42 € | 1000 | 4 giorni | 100 x 10 x 385 | 135 | 145 | 385 | 10 | per KM21-23 | 1 | ||
139.42 € | 1000 | 4 giorni | 100 x 10 x 385 | 155 | 165 | 385 | 10 | per KM24-27 | 0.965 | ||
229.43 € | 1000 | 4 giorni | 130 x 10 x 470 | 180 | 195 | 470 | 10 | per KM28-30 | 1,209 | ||
229.43 € | 1000 | 4 giorni | 130 x 10 x 470 | 205 | 220 | 470 | 10 | per KM31-34 | 1.55 | ||
363.05 € | 1000 | 4 giorni | 170 x 10 x 568 | 230 | 245 | 568 | 10 | per KM36-40 | 1,887 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Dmin(mm)
Dmax(mm)
l(mm)
T(mm)
Utilizzo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali