Attrezzo di montaggio, Bloccaggio per alberi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23341.1008
23341.1010
23341.1012
23341.1016
23341.1020
23341.1025
23341.1030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
WS
(mm)
d Peso
(g)

17.64 €

1 4 giorni 108M4M2.53M2.55

17.64 €

1 4 giorni 1010M5M34M39

17.64 €

1 4 giorni 1012M6M45M417

17.64 €

1 4 giorni 1016M8M56M528

22.16 €

1 4 giorni 1020M10M68M657

22.51 €

1 4 giorni 1025M12M810M895

24.64 €

1 4 giorni 1030M16M1014M10250

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico