Unità di serraggio albero (03350)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03350-04
03350-05
03350-06
03350-08
03350-10
03350-12
03350-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)

28.08 €

1 4 giorni 88M44108

29.31 €

1 4 giorni 1010M551010

30.94 €

1 4 giorni 1212M661012

33.99 €

1 4 giorni 1616M881016

36.61 €

1 4 giorni 2020M10101520

41.26 €

1 4 giorni 2525M12121525

46.81 €

1 4 giorni 3030M16161530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Ossidato nero Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale Galvanizzato

Supporto tecnico