Giunti di serraggio (31156)

Giunti di serraggio (31156)
· Per il serraggio di sezioni trasversali tonde

· Regolabili in continuo

· La semplice costruzione permette un serraggio rapido

· Serraggio senza utensili grazie all'impugnatura a galletto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31156-0606
31156-0808
31156-1010
31156-1212
31156-1616
31156-2020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura D=diametro interno
(mm)
D1=diametro interno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

41.62 €

1 4 giorni 166141243.61591419.61838138.5

44.04 €

1 4 giorni 288161454.617121625.624501812

48.37 €

1 4 giorni 31010181460.620151825.624502214.5

50.00 €

1 4 giorni 41212202177.223172037.235.6752415.5

52.61 €

1 4 giorni 51616252190.231222537.235.67529.518.5

59.57 €

1 4 giorni 62020302198.236253037.235.6753017.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Anodizzato
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale Cromato lucido

Supporto tecnico