Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07820-162338 |
07820-163346 |
07820-62338 |
07820-63346 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | B2 (mm) | B3 (mm) | D2=alesaggio di raccordo (mm) | D3=vite a testa cilindrica (mm) | D4=diametro esterno (mm) | punta Ø D1 (mm) | H=altezza (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile | Lucido | 12 | 12 | 3H8 | 3.2 | 23 | 4.2 | 9.5 | 38 | ||
23.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile | Lucido | 18 | 18 | 5H8 | 5.3 | 33 | 6.2 | 13 | 46 | ||
14.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Ossidato nero | 12 | 12 | 3H8 | 3.2 | 23 | 4.2 | 9.5 | 38 | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Ossidato nero | 18 | 18 | 5H8 | 5.3 | 33 | 6.2 | 13 | 46 |
Loading...
Materiale dei componenti | Acciaio inossidabile | Componente di finitura superficiale | Lucido | Forma | F |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
B2(mm)
B3(mm)
D2=alesaggio di raccordo(mm)
D3=vite a testa cilindrica(mm)
D4=diametro esterno(mm)
punta Ø D1(mm)
H=altezza(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali