Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=filettatura | E1/E2 (mm) | G=filettatura | K (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.7 | 35 | M12 | 18 | M12 | 7 | 50 | ||
10.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.7 | 55 | M12 | 18 | M12 | 7 | 80 | ||
11.85 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.7 | 65 | M12 | 18 | M12 | 7 | 100 | ||
12.09 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.7 | 75 | M12 | 18 | M12 | 7 | 125 | ||
14.50 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.7 | 100 | M12 | 18 | M12 | 7 | 160 | ||
16.04 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.7 | 120 | M12 | 18 | M12 | 7 | 200 | ||
11.15 € | 1 | 4 giorni | 14 | 13.7 | 35 | M12 | 22 | M12 | 8 | 50 | ||
11.26 € | 1 | 4 giorni | 14 | 13.7 | 55 | M12 | 22 | M12 | 8 | 80 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 14 | 13.7 | 65 | M12 | 22 | M12 | 8 | 100 | ||
12.88 € | 1 | 4 giorni | 14 | 13.7 | 75 | M12 | 22 | M12 | 8 | 125 | ||
15.36 € | 1 | 4 giorni | 14 | 13.7 | 100 | M12 | 22 | M12 | 8 | 160 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | 14 | 13.7 | 120 | M12 | 22 | M12 | 8 | 200 | ||
13.87 € | 1 | 4 giorni | 16 | 15.7 | 45 | M16 | 25 | M16 | 9 | 63 | ||
14.57 € | 1 | 4 giorni | 16 | 15.7 | 65 | M16 | 25 | M16 | 9 | 100 | ||
17.35 € | 1 | 4 giorni | 16 | 15.7 | 85 | M16 | 25 | M16 | 9 | 125 | ||
18.02 € | 1 | 4 giorni | 16 | 15.7 | 100 | M16 | 25 | M16 | 9 | 160 | ||
23.87 € | 1 | 4 giorni | 16 | 15.7 | 150 | M16 | 25 | M16 | 9 | 250 | ||
14.19 € | 1 | 4 giorni | 18 | 17.7 | 45 | M16 | 28 | M16 | 10 | 63 | ||
15.17 € | 1 | 4 giorni | 18 | 17.7 | 65 | M16 | 28 | M16 | 10 | 100 | ||
17.72 € | 1 | 4 giorni | 18 | 17.7 | 85 | M16 | 28 | M16 | 10 | 125 | ||
18.38 € | 1 | 4 giorni | 18 | 17.7 | 100 | M16 | 28 | M16 | 10 | 160 | ||
22.54 € | 1 | 4 giorni | 18 | 17.7 | 150 | M16 | 28 | M16 | 10 | 250 | ||
21.21 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19.7 | 55 | M20 | 32 | M20 | 12 | 80 | ||
21.82 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19.7 | 85 | M20 | 32 | M20 | 12 | 125 | ||
25.92 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19.7 | 125 | M20 | 32 | M20 | 12 | 200 | ||
36.25 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19.7 | 190 | M20 | 32 | M20 | 12 | 315 | ||
20.60 € | 1 | 4 giorni | 22 | 21.7 | 55 | M20 | 35 | M20 | 14 | 80 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 22 | 21.7 | 85 | M20 | 35 | M20 | 14 | 125 | ||
25.92 € | 1 | 4 giorni | 22 | 21.7 | 125 | M20 | 35 | M20 | 14 | 200 | ||
36.25 € | 1 | 4 giorni | 22 | 21.7 | 190 | M20 | 35 | M20 | 14 | 315 | ||
32.29 € | 1 | 4 giorni | 24 | 23.7 | 70 | M24 | 40 | M24 | 16 | 100 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | 24 | 23.7 | 110 | M24 | 40 | M24 | 16 | 160 | ||
47.07 € | 1 | 4 giorni | 24 | 23.7 | 150 | M24 | 40 | M24 | 16 | 250 | ||
65.04 € | 1 | 4 giorni | 24 | 23.7 | 240 | M24 | 40 | M24 | 16 | 400 | ||
27.02 € | 1 | 4 giorni | 28 | 27.7 | 70 | M24 | 44 | M24 | 18 | 100 | ||
34.69 € | 1 | 4 giorni | 28 | 27.7 | 110 | M24 | 44 | M24 | 18 | 160 | ||
43.25 € | 1 | 4 giorni | 28 | 27.7 | 150 | M24 | 44 | M24 | 18 | 250 | ||
63.29 € | 1 | 4 giorni | 28 | 27.7 | 240 | M24 | 44 | M24 | 18 | 400 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Colore principale | Nero | Corpo con finitura superficiale | Temprato |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza scanalatura(mm)
A(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
D1=filettatura
E1/E2(mm)
G=filettatura
K(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali