Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07820-112338 |
07820-113346 |
07820-12338 |
07820-13346 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | B2 (mm) | B3 (mm) | D1=filettatura | D2=alesaggio di raccordo (mm) | D3=vite a testa cilindrica DIN 7984 (mm) | D4=diametro esterno (mm) | H=altezza (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile | Lucido | Acciaio inossidabile | Lucido | 12 | 12 | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13.5 | 38 | ||
23.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile | Lucido | Acciaio inossidabile | Lucido | 18 | 18 | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19.5 | 46 | ||
14.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Ossidato nero | Acciaio | Annerito | 12 | 12 | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13.5 | 38 | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Ossidato nero | Acciaio | Annerito | 18 | 18 | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19.5 | 46 |
Loading...
Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
B2(mm)
B3(mm)
D1=filettatura
D2=alesaggio di raccordo(mm)
D3=vite a testa cilindrica DIN 7984(mm)
D4=diametro esterno(mm)
H=altezza(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali