Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04759-0804060
Materiale principale | Acciaio | Codice acciaio | 1.0037 | Corpo con finitura superficiale | Zincato e passivato |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 40 | B1(mm) | 10.4 | H=altezza(mm) | 60 |
H1(mm) | 36 | L=lunghezza(mm) | 80 | L1(mm) | 56 |
S=spessore(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Angolo in acciaio aperto (04759), il codice articolo è il seguente: 04759-0804060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04759-0804060.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali