Dadi per cave a T lunghi (K1911)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1911.08
K1911.10
K1911.12
K1911.14
K1911.16
K1911.18
K1911.20
K1911.24
K1911.30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
D=Filettatura Peso
(kg)

4.27 €

1 4 giorni 10159,712630M80,0290

4.55 €

1 4 giorni 121811,714736M100,0466

4.65 €

1 4 giorni 142213,716844M120,0811

5.87 €

1 4 giorni 162515,718950M140,1183

7.39 €

1 4 giorni 182817,7201056M160,1632

11.28 €

1 4 giorni 203219,7241264M180,2590

13.19 €

1 4 giorni 223521,7281470M200,3674

27.96 €

1 4 giorni 284427,7361888M240,7300

46.82 €

1 4 giorni 365435,64422108M301,3870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Versione 2 versione lunga Denominazione Dado
Classe di resistenza 10 Tipo di prodotto per cava a T RoHS true

Supporto tecnico