Ghiere con arresto elastico (K1918)

Ghiere con arresto elastico (K1918)
· Lamiera di fissaggio non indispensabile

· Resistente all'olio e alla benzina

· Resistente a vibrazioni e oscillazioni

· Utilizzabile come dado di regolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1918.10
K1918.12
K1918.14
K1918.16
K1918.18
K1918.20
K1918.22
K1918.24
K1918.28
K1918.30
K1918.32
K1918.35
K1918.38
K1918.40
K1918.42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D3
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
B max.
(mm)
D2=Diametro esterno
(mm)
Peso
(kg)
H min.
(mm)
O
(mm)
T
(mm)

1.04 €

1 4 giorni M10x115M10x17,64,47,6180,01504,431,5

1.07 €

1 4 giorni M12x1,518M12x1,59,25,79,2210,01225,731,5

1.20 €

1 4 giorni M14x1,521M14X1,510,7610,7240,0177641,5

1.32 €

1 4 giorni M16x1,524M16x1,510,7610,7280,0238642

1.84 €

1 4 giorni M18x1,524M18x1,510,77,310,7280,02207,342

1.93 €

1 4 giorni M20x1,527M20x1,59,669,6320,0245642,5

2.32 €

1 4 giorni M22x1,533M22x1,512,7712,7380,0509752,5

2.29 €

1 4 giorni M24x1,533M24X1,510,76,210,7380,03726,252,5

2.59 €

1 4 giorni M28x1,538M28X1,511,26,911,2440,05506,953

2.47 €

1 4 giorni M30x1,538M30X1,5116,511440,04436,553

2.99 €

1 4 giorni M32x1,544M32X1,511,26,611,2500,06666,653

2.99 €

1 4 giorni M35x1,544M35X1,511711500,0589753

3.34 €

1 4 giorni M38x1,547M38X1,512,26,612,2530,06996,653

3.45 €

1 4 giorni M40x1,550M40X1,512712560,0784763

4.14 €

1 4 giorni M42x1,555M42X1,515,210,615,2620,085010,663,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio automatico Corpo con finitura superficiale zincato Materiale dei componenti Poliammide
H2(mm) 0,5 Versione 1 con stop elastico Sistema di fissaggio chiave a settore
Denominazione Ghiera con Intagli Tipo di prodotto Dado RoHS true

Supporto tecnico