Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07716-0050008 |
07716-0075010 |
07716-0100011 |
07716-0150012 |
07716-0200016 |
07716-0325019 |
07716-0475022 |
07716-0650025 |
07716-0850028 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Capacità di carico (kg) | Pollici | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24.6 | 6.7 | 500 | 1/4 | 8 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 13.5 | 27.2 | 7.9 | 750 | 5/16 | 9.5 | ||
4.61 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | 32.5 | 9.6 | 1000 | 3/8 | 11 | ||
5.00 € | 1 | 4 giorni | 19 | 37.6 | 11.2 | 1500 | 7/16 | 12.7 | ||
6.73 € | 1 | 4 giorni | 20.6 | 40.7 | 12.7 | 2000 | 1/2 | 16 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 27 | 50 | 16 | 3250 | 5/8 | 19 | ||
19.29 € | 1 | 4 giorni | 31.8 | 59.5 | 19 | 4750 | 3/4 | 22.2 | ||
27.16 € | 1 | 4 giorni | 36.6 | 71 | 22 | 6500 | 7/8 | 25.4 | ||
38.28 € | 1 | 4 giorni | 43 | 80.5 | 25 | 8500 | 1 | 28.5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Colore dei componenti | rosso | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
H1(mm)
S(mm)
Capacità di carico(kg)
Pollici
K(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali