Golfari maschio girevoli ad alta resistenza classe di qualità 10 (07695)

Golfari maschio girevoli ad alta resistenza classe di qualità 10 (07695)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto

· Controllo di incrinatura elettromagnetico al 100%

· Coefficiente di sicurezza 4

· Direzione di forza regolabile, battuta laterale possibile fino a 90°

· Temperatura di esercizio: da -20 °C a +100 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07695-08150
07695-08151
07695-10150
07695-10151
07695-12180
07695-12181
07695-16240
07695-16241
07695-20300
07695-20301
07695-24360
07695-24361
07695-30450
07695-30451
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 D=filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Carico consentito
(kg)

49.93 €

1 4 giorni Senza chiave esadecimaleM8254425-47128116300

52.58 €

1 4 giorni Con chiave esadecimaleM825442534471299.56300

49.93 €

1 4 giorni Senza chiave esadecimaleM10254425-47158116400

52.58 €

1 4 giorni Con chiave esadecimaleM1025442634471599.56400

54.99 €

1 4 giorni Senza chiave esadecimaleM12305233-551810138750

57.92 €

1 4 giorni Con chiave esadecimaleM1230523446551811118750

65.12 €

1 4 giorni Senza chiave esadecimaleM16356135-64241413101500

67.87 €

1 4 giorni Con chiave esadecimaleM163561356064241413101500

89.71 €

1 4 giorni Senza chiave esadecimaleM20407044-74301617122300

93.45 €

1 4 giorni Con chiave esadecimaleM204070446074301615122300

113.34 €

1 4 giorni Senza chiave esadecimaleM24488452-91361921143200

118.36 €

1 4 giorni Con chiave esadecimaleM244884527691361918143200

164.16 €

1 4 giorni Senza chiave esadecimaleM306010862-112452726174500

171.06 €

1 4 giorni Con chiave esadecimaleM30601056184112452522.5174500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipa Golfare Materiale principale Acciaio Codice acciaio 1.6541
Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica Colore principale Giallo Colore dei componenti Nero

Supporto tecnico