Noci DIN 508 per Slot a Pezzo a T DIN 650, Acciaio inox

Noci DIN 508 per Slot a Pezzo a T DIN 650, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Acciaio inox 1.4571 (AISI 316).
Noci con cava a T, secondo la vecchia norma DIN 508.
Adatto per cave a T DIN 650 / ISO 299.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65510506A4
65510608A4
65510810A4
65511012A4
65511214A4
65511618A4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d
(mm)
Per cave a T DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
Altezza h
(mm)
k
(mm)
Peso
(g)

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni M 565.610843

3.66 €

1 Disponibile 4 giorni M 687.6131068

3.71 €

1 Disponibile 4 giorni M 8109.61512614

4.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 101211.61814722

6.93 €

1 Disponibile 4 giorni M 121413.62216834

13.62 €

1 Disponibile 4 giorni M 161817.628201068

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4571) Superficie Vuoto

Supporto tecnico