Noci DIN 508 per Pezzo a T a Slot DIN 650, con Sfera

Noci DIN 508 per Pezzo a T a Slot DIN 650, con Sfera
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio Tempered, Resistenza alla trazione 10, nero.
Noci con cava a T secondo la vecchia norma DIN 508, ma con Sfera caricata a molla contro spostamenti involontari. Il Dado allentato verrà mantenuto anche in posizione verticale.
Adatto per cave a T DIN 650 / ISO 299.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65510810K
65511012K
65511214K
65511618K
65512022K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d
(mm)
Per cave a T DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
Altezza h
(mm)
k
(mm)
con
(mm)
Peso
(g)

5.86 €

1 Disponibile 4 giorni M 8109.6151260.6514

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni M 101211.6181470.8022

6.75 €

1 Disponibile 4 giorni M 121413.6221680.9034

8.65 €

1 Disponibile 4 giorni M 161817.62820101.0068

10.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 202221.63528141.60155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tempered (classe di resistenza 10) Superficie Nero

Supporto tecnico