Noci DIN 508 Slot Pezzo a T a T DIN 650, zincati

Noci DIN 508 Slot Pezzo a T a T DIN 650, zincati
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Acciaio Tempered, Resistenza alla trazione 10, zincato.
Noci con cava a T, secondo la vecchia norma DIN 508.
Adatto per cave a T DIN 650 / ISO 299.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65510506VZ
65510508VZ
65510510VZ
65510608VZ
65510610VZ
65510612VZ
65510810VZ
65510812VZ
65510814VZ
65511012VZ
65511014VZ
65511214VZ
65511216VZ
65511218VZ
65511416VZ
65511418VZ
65511618VZ
65511620VZ
65511820VZ
65512022VZ
65512024VZ
65512224VZ
65512428VZ
65513036VZ
65513642VZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d
(mm)
Per cave a T DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
Altezza h
(mm)
k
(mm)
Peso
(g)

1.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 565.610843

2.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 587.6131068

2.47 €

1 Disponibile 4 giorni M 5109.61512614

1.38 €

1 Disponibile 4 giorni M 687.6131068

1.54 €

1 Disponibile 4 giorni M 6109.61512614

2.50 €

1 Disponibile 4 giorni M 61211.61814722

1.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 8109.61512614

2.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 81211.61814722

3.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 81413.62216834

2.17 €

1 Disponibile 4 giorni M 101211.61814722

3.33 €

1 Disponibile 4 giorni M 101413.62216834

1.96 €

1 Disponibile 4 giorni M 121413.62216834

5.18 €

1 Disponibile 4 giorni M 121615.62518950

7.51 €

1 Disponibile 4 giorni M 121817.628201068

4.46 €

1 Disponibile 4 giorni M 141615.62518950

4.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 141817.628201068

4.09 €

1 Disponibile 4 giorni M 161817.628201068

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni M 162019.6322412117

7.90 €

1 Disponibile 4 giorni L'uomo 182019.6322412111

7.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 202221.6352814155

17.51 €

1 Disponibile 4 giorni M 202423.6403216235

21.74 €

1 Disponibile 4 giorni Il 222423.6403216227

13.23 €

1 Disponibile 4 giorni M 242827.6443618315

30.09 €

1 Disponibile 4 giorni M 303635.5544422595

93.50 €

1 Disponibile 4 giorni M 364241.56552261000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tempered (classe di resistenza 10) Superficie Zincato

Supporto tecnico