Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CBG 06SIL
Livello sonoro (a 6 bar)(dBA) | 74 | Max. Pressione di esercizio(barra) | 12 | Materiale | Corpo composito poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Compatto | Consumo di aria (a 6 bar)(Nm3/h) | 9,4 | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Forza di soffiaggio (a 6 bar)(g) | 165 | Connection | Innesto integrato | Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar)(bar) | 0,2 |
Si trova sulla pagina di Pistola di soffiaggio prevoS1 con ugello dritto, il codice articolo è il seguente: CBG 06SIL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBG 06SIL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali