Pistola di soffiaggio con ugello extra lungo 300 mm

Pistola di soffiaggio con ugello extra lungo 300 mm
Le nostre pistole di soffiaggio ad aria compressa hanno una forma compatta con un ugello integrato. Gli utenti apprezzeranno quotidianamente le pistole di soffiaggio prevoS1 per la loro facilità d'uso.

Queste pistole di soffiaggio, dotate di ugelli Prevost integrati, sono compatibili con tutti i principali standard. Queste punte si collegano direttamente all'innesto di sicurezza rapido prevoS1, che serve anche per ottimizzare l'ergonomia della pistola di soffiaggio (ottima presa).

La pistola di soffiaggio 27102 fornisce un soffiaggio direzionale preciso e una buona progressività. La flessibilità dell'impugnatura permette di passare da un leggero soffio ad un getto d'aria più potente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BGM 106
BGM B106
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura BSPP Nozzle

24.97 €

1 7 giorni G 1/4 FExtra lungo

10.95 €

1 7 giorni G 1/4 MUgello lungo di ricambio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(barra) 10 Materiale Alluminio Consumo di aria (a 6 bar)(m3/h) 20,4
Filettatura femmina BSPP G 1/4 Lunghezza del ugello(mm) 300

Supporto tecnico