Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAH 1151900
Livello sonoro(dB(A)) | 113 | Pressione mas. di utilizzazione(bar) | 6,2 | Peso(kg) | 9,5 |
---|---|---|---|---|---|
Mandrino(mm) | Hex 14,75 | Consumo(l/min) | 158 | Applicazioni | Lavori di martellatura, rivettatura, taglio |
Filettatura femmina BSPT | R 3/8 | Connessione | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Cadenza di battuta(bpm) | 1900 |
Corsa del pistone(mm) | 115 |
Si trova sulla pagina di Martello scalpellatore a impugnatura, il codice articolo è il seguente: TAH 1151900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAH 1151900.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali