Pistola di gonfiaggio a tasti, modello Mast'air

Pistola di gonfiaggio a tasti, modello Mast'air
Le operazioni di controllo (a freddo) e di gonfiaggio delle gomme sono essenziali per garantire la pressione richiesta per il corretto funzionamento dei veicoli.
Utilizzo semplice
Apparecchi maneggevoli
Manometri protetti da rivestimento antiurto
Lettura facile
Precisione di misurazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27201
27201I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso aria Lunghezza del tubo
(m)
Tubo Ø
(mm)
Dotato di 1 innesto

142.45 €

1 7 giorni G 1/4 F1,507 x 13-

146.40 €

1 7 giorni Innesto IRP 06 ISO 6150 B1,57,13IRP 06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Graduazione(barra) 0,7 - 12 Pressione max di utilizzo(bar) 15

Supporto tecnico