Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCS 10000
Livello sonoro(dB(A)) | 90 | Vantaggio | Comfort e sicurezza di utilizzo | Peso(kg) | 0,62 |
---|---|---|---|---|---|
Consumo(l/min) | 65 | Applicazioni | Lavori di troncatura | Filettatura femmina BSPT | R 1/4 |
Collegamento | Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Corsa lama(mm) | 14 | Cadenza di taglio(cpm) | 10000 |
Pressione max di utilizzo(bar) | 6,2 |
Si trova sulla pagina di Seghetto, il codice articolo è il seguente: TCS 10000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCS 10000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali