Center master

Center master
I tastatori Mitutoyo Center master consentono la misura rapida da centro foro a centro foro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
900581
951144
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Truschini compatibili Diametro foro misurabile
(Inch)
Diametro foro misurabile
(mm)
Note

161.00 €

1 5 giorni 500-227, 570-244506-207, 506-208192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10570-312, 570-313, 570-314192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10570-2480,04-1,5--

183.00 €

1 5 giorni 192-130. 192-131, 192-132, 192-133192-613-10. 192-614-10. 192-615-10514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107570-302, 570-304, 570-402, 570-404192-663-10. 192-664-10. 192-665-10514-108, 514-109-1-38Center master (9 x 9 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione

Supporto tecnico