Adaptor, Stainless Steel

Adaptor, Stainless Steel
Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650447
K650448
K650960
K651061
K651062
K651063
K651064
K651170
K651171
K651207
K651208
K651209
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale base Hexagon ITP Code No. Massa
(g)
Ø
(mm)

22.50 €

1 5 giorni -M00-694-018-000RT M5 300 11 0104,78-

25.00 €

1 5 giorni -M00-1126-006-000RT M5 200 11 0104,9-

25.00 €

1 5 giorni --RT M5 400 11 0104,6-

19.74 €

1 5 giorni --RI M2 000 04 0050,294

16.58 €

1 5 giorni --RI M2 000 04 0070,424

17.76 €

1 5 giorni ---0,584

17.76 €

1 5 giorni ---0,795

15.79 €

1 5 giorni -M00-1126-011-000RI M3 000 04 0050,414

19.74 €

1 5 giorni Acciaio inossidabile--0,95

25.00 €

1 5 giorni Acciaio inossidabile-RI M4 000 07 0051,41-

22.50 €

1 5 giorni Acciaio inossidabile-RI M4 000 07 0091,45-

31.58 €

1 60 giorni Acciaio inossidabileM00-1126-012-000RI M4 300 07 0206,15-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico