Calibro a tracciare, becchi met. duro (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
536-221
536-222
536-223
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)

173.00 €

1 5 giorni ±0,05±0,070 - 150150

209.00 €

1 5 giorni ±0,05±0,070 - 200180

436.00 €

1 5 giorni ±0,08±0,100 - 300400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Scala graduata Graduazione(mm) 0,05

Supporto tecnico