Calibro a corsoio con becchi verso l'interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

536-151

Codice componente
536-151
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

429.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Calibri a corsoio Display Method Scala graduata
Graduazione(mm) 0,05 Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm) ±0,05 Campo(mm) 0 - 150
Massa(g) 140

Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio con becchi verso l'interno, il codice articolo è il seguente: 536-151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 536-151.

Supporto tecnico