Calibro per scanalature con becchi a gancio

Calibro per scanalature con becchi a gancio
Calibro a corsoio Mitutoyo dotato di regolazione fine e becchi speciali a forma di gancio per una comoda misurazione di elementi poco profondi adiacenti a una superficie lavorata. Costruzione in acciaio inossidabile temprato con scale cromate satinate di facile lettura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

536-172

Codice componente
536-172
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

712.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Scala graduata Graduazione(mm) 0,02
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm) ±0,03 Max. errore ammesso S MPE(mm) ±0,03 Campo(mm) 0 - 200
Massa(g) 200

Si trova sulla pagina di Calibro per scanalature con becchi a gancio, il codice articolo è il seguente: 536-172.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 536-172.

Supporto tecnico