Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
536-171
Type | Calibro standard | Display Method | Scala graduata | Graduazione(mm) | 0,02 |
---|---|---|---|---|---|
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm) | ±0,03 | Max. errore ammesso S MPE(mm) | ±0,03 | Campo(mm) | 0 - 200 |
Massa(g) | 170 |
Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio tipo gancio, il codice articolo è il seguente: 536-171.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 536-171.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali