Codice articolo del costruttore: 527-112
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 167.00 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Campo: 0 - 8 inch
Massa: 300 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
527-112
Type | Componente. Accessorio | Display Method | Scala graduata | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Pollici | Base (L x P)(inch) | 9,8 x 0,39 | Graduazione(inch) | 0,001 |
Si trova sulla pagina di Vernier Depth Gauge, Pollici, il codice articolo è il seguente: 527-112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 527-112.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Campo(inch)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
527-111 |
527-113 |
527-114 |
527-115 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Campo (inch) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161.00 € | 1 | 5 giorni | 0 - 6 | 280 | |||
220.00 € | 1 | 5 giorni | 0 - 12 | 350 | |||
896.00 € | 1 | 5 giorni | 0 - 24 | 1510 | |||
940.00 € | 1 | 60 giorni | 0 - 40 | 1880 |