Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
573-676-20 |
573-677 |
573-677-20 |
573-679-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Accuratezza (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Campo (mm) | Massa (g) | Durata batteria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | 166 | circa 5 anni | |||
441.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,02 | - | - | 0 - 200 | 196 | - | |||
501.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | 196 | circa 5 anni | |||
1,313.00 € | 1 | 5 giorni | - | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 300 | 360 | - |
Loading...
Type | Calibro standard | Display Method | Digitale | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Uscita dati | Si | Allarme basso voltaggio | Si | ORIGINE (ABS-Zero) | Si |
Risoluzione(mm) | 0,01 | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata |
Configura
Proprietà di base
Accuratezza(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali