Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
534-101 |
534-102 |
534-103 |
534-104 |
534-105 |
534-106 |
534-107 |
534-108 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Interni da (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.00 € | 1 | 5 giorni | 1/128 | 0,05 | 10,1 | ±0,07 | ±0,07 | 400 | |||
787.00 € | 1 | 5 giorni | 1/128 | 0,05 | 20,1 | ±0,13 | ±0,13 | 1500 | |||
1,033.00 € | 1 | 60 giorni | 1/128 | 0,05 | 20,1 | ±0,16 | ±0,16 | 3100 | |||
1,330.00 € | 1 | 5 giorni | 1/128 | 0,05 | 20,1 | ±0,2 | ±0,2 | 3600 | |||
370.00 € | 1 | 5 giorni | 0,001 | 0,02 | 10,1 | ±0,04 | ±0,04 | 400 | |||
871.00 € | 1 | 5 giorni | 0,001 | 0,02 | 20,1 | ±0,06 | ±0,06 | 1500 | |||
1,122.00 € | 1 | 5 giorni | 0,001 | 0,02 | 20,1 | ±0,08 | ±0,08 | 3100 | |||
1,462.00 € | 1 | 5 giorni | 0,001 | 0,02 | 20,1 | ±0,1 | ±0,1 | 3600 |
Loading...
Type | Calibro standard | Display Method | Scala graduata |
---|
Configura
Proprietà di base
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Interni da(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali