Calibro a corsoio, con becchi per interni/ esterni in metallo duro

Calibro a corsoio, con becchi per interni/ esterni in metallo duro
Con superfici di misura in metallo duro.
Calibro e corsoio in acciaio inossidabile temprato.
Scala e nonio cromati opachi.
Guide rialzate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

530-335

Codice componente
530-335
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

230.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Asta di profondità piatta Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm) ±0,05 Max. errore ammesso S MPE(mm) ±0,07
Massa(g) 145

Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio, con becchi per interni/ esterni in metallo duro, il codice articolo è il seguente: 530-335.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 530-335.

Supporto tecnico