Calibro a corsoio con becco inclinabile

Calibro a corsoio con becco inclinabile
Calibro a corsoio con becco inclinabile e asta di profondità.
Il becco mobile può essere inclinato per misurare alberi a sezioni. Costruito in acciaio inossidabile temprato con scala satinata opaca per una facile lettura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

536-212

Codice componente
536-212
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

685.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Note Campo di inclinazione ± 90° Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm) ±0,05 Max. errore ammesso S MPE(mm) ±0,07
Campo(mm) 0 - 200 Massa(g) 190

Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio con becco inclinabile, il codice articolo è il seguente: 536-212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 536-212.

Supporto tecnico