Calibri a corsoio da officina con becchi a pennino

Calibri a corsoio da officina con becchi a pennino
Calibro a corsoio con becchi a pennino e regolazione micrometrica.
Corpo e corsoio in acciaio inossidabile temprato, scala e nonio cromati opachi.Nonio Offset superiore per la lettura diretta durante le misure di interni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
160-101
160-104
160-127
160-128
160-130
160-131
160-132
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(mm)
Interni da
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

745.00 €

1 5 giorni 0,0220,1±0,05±0,051400

1,370.00 €

1 5 giorni 0,0220,1±0,07±0,073500

412.00 €

1 5 giorni 0,0210,1±0,04±0,04450

655.00 €

1 5 giorni 0,0220,1±0,05±0,051200

678.00 €

1 5 giorni 0,0520,1±0,10±0,101100

745.00 €

1 5 giorni 0,0520,1±0,10±0,101300

1,370.00 €

1 60 giorni 0,0520,1±0,15±0,153300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Con vite di blocco superiore Si

Supporto tecnico