Calibro a corsoio

Calibro a corsoio
Calibro a corsoio standard che offre i seguenti vantaggi:
Scala principale e nonio cromati opachi per una alta leggibilità.
Calibro e corsoio in acciaio temprato, anticorrosione
Guide rialzate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
530-100
530-101
530-108
530-109
530-122
530-123
530-124
530-316
530-501
530-502
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Asta di profondità Asta di profondità
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)

63.00 €

1 5 giorni -Ø 1,9±0,05±0,070 - 100128

38.00 €

1 5 giorni piatta-±0,05±0,070 - 150143

94.00 €

1 5 giorni piatta-±0,05±0,070 - 200180

224.00 €

1 5 giorni piatta-±0,08±0,100 - 300355

46.00 €

1 5 giorni piatta-±0,03±0,050 - 150143

75.00 €

1 5 giorni piatta-±0,03±0,050 - 200180

229.00 €

1 5 giorni piatta-±0,04±0,060 - 300355

66.00 €

1 5 giorni piatta-±0,05±0,070 - 150145

692.00 €

1 5 giorni no asta-±0,1±0,120 - 6001300

1,342.00 €

1 5 giorni no asta-±0,15±0,170 - 10003300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Scala graduata Con vite di blocco superiore Si

Supporto tecnico