Digital Depth Gauge (Codici componente)

Digital Depth Gauge
Questo misuratore di profondità con comparatore ABSOLUTE Digimatic offre i seguenti vantaggi:

È dotato del coparatore ABSOLUTE Digimatic ID-C.
La superficie di riferimento della base è temprata, rettificata di precisione e microlappata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
547-211A
547-212A
547-217A
547-218A
547-251A
547-252A
547-257A
547-258A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Planarità base Punto di contatto Pollici - Metrici Accuratezza
(µm)
Planarità base
(µm)
Accuratezza
(inch)
Campo
(inch)
Risoluzione
(mm)
Interni da
(mm)
Massa
(g)

591.00 €

1 5 giorni -Carbide ball, thread: M2,5x0,45Metrico±205 µm--0,01-280

605.00 €

1 5 giorni -Carbide ball, thread: M2,5x0,45Metrico±205 µm--0,01-330

591.00 €

1 5 giorni 0,0002 inch/ 5 µmCarbide ball, thread: # 4-48UNFPollici / metrici±20-±0,0020 - 80,0005/0,0112,81060

605.00 €

1 5 giorni 0,0002 inch/ 5 µmCarbide ball, thread: # 4-48UNFPollici / metrici±20-±0,0020 - 80,0005/0,0112,81410

689.00 €

1 5 giorni -Carbide ball, thread: M2,5x0,45Metrico±52 µm--0,001-285

712.00 €

1 5 giorni -Carbide ball, thread: M2,5x0,45Metrico±52 µm--0,001-335

689.00 €

1 5 giorni 0,00008 inch/ 2 µmCarbide ball, thread: # 4-48UNFPollici / metrici±5-±0,00020 - 80,00002/0,000510,26400

712.00 €

1 5 giorni 0,00008 inch/ 2 µmCarbide ball, thread: # 4-48UNFPollici / metrici±5-±0,00020 - 80,00002/0,000512,81290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Componente. Accessorio Display Method Digitale Allarme Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o.
Selezione risoluzione con barra analogica Si Impostazione Auto Power OFF Si Funzione di calcolo (con formula) Si
Avviso scadenza taratura Si Direzione conteggio selezionabile Si Tasti personalizzabili Si
DATA/HOLD Si Digitale / Analogico Digitale Giudizio Go/±NG Si
Funzione Lock si ON/OFF Si PRESET Si
Scala Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE ZERO/ABS Si Forza di misura(N) ≤ 1.5
Alimentazione 1 battery CR2032 (3V) Durata batteria circa 7000 ore

Supporto tecnico