Strumento digitale ABS per pneumatici, IP67 (Codici componente)

Strumento digitale ABS per pneumatici, IP67
Studiati per la misura della profondità dei battistrada.

Sistema ABSOLUTE Digimatic che memorizza il punto di origine impostatofino al successivo cambio delle batterie. Con uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
571-100-20
571-200-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pollici - Metrici Campo
(inch)
Risoluzione
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Massa
(g)

337.00 €

1 5 giorni Metrico-0,01±0,02285

337.00 €

1 5 giorni Pollici / metrici0 - 10,005/0,01-330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Componente. Accessorio Display Method Digitale Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Uscita dati Si Digitale / Analogico Digitale Display LCD, Altezza caratteri 9 mm
Allarme basso voltaggio Si ORIGINE (ABS-Zero) Si Alimentazione batteria SR-44
Max. Velocità di risposta .1 illimitata Durata batteria circa 5 anni

Supporto tecnico