Calibro ABS con becchi verso l'interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
573-651-20
573-653-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rullo di regolazione

718.00 €

1 5 giorni Si

655.00 €

1 60 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Calibri a corsoio Display Method Digitale
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm) ±0,03 Campo(mm) 0 - 150
Massa(g) 157 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata

Supporto tecnico