Calibro digitale ABS per interni con becchi a punta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
573-646-20
573-648
573-648-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Durata batteria Rullo di regolazione

845.00 €

1 5 giorni ±0,0320Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normaleSi

628.00 €

1 60 giorni -10circa 5 anni-

782.00 €

1 5 giorni ±0,0320Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Calibri interni Display Method Digitale
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si Campo(mm) 20,1 - 170 Massa(g) 157
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata

Supporto tecnico