Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
573-745-20
Type | Calibri standard | Special Caliper Shape | Calibri interni | Display Method | Digitale |
---|---|---|---|---|---|
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Uscita dati | Si | Allarme basso voltaggio | Si |
ORIGINE (ABS-Zero) | Si | Max. errore ammesso S MPE(inch) | ±0,0025 | OFFSET(inch) | 0,4 |
Massa(g) | 1880 | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Durata batteria | Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale |
Rullo di regolazione | Si |
Si trova sulla pagina di Digital ABSOLUTE Inside Caliper, Inch/Metric, il codice articolo è il seguente: 573-745-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573-745-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali