Calibro per interni digitale ABS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
573-645-20
573-647-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rullo di regolazione

806.00 €

1 5 giorni Si

742.00 €

1 5 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Calibri interni Display Method Digitale
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si
ORIGINE (ABS-Zero) Si Max. errore ammesso S MPE(mm) ±0,05 OFFSET(mm) 10
Campo(mm) 10,1 - 160 Massa(g) 147 Max. Velocità di risposta .1 Illimitata
Durata batteria Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Supporto tecnico