Digital ABSOLUTE Depth Gauge, IP67

Digital ABSOLUTE Depth Gauge, IP67
Micrometro di profondità digitale, impermeabile, Mitutoyo adatto all'uso in presenza di refrigeranti o olio d taglio.Costruito in acciaio temprato con base 9.8". Sistema ABSOLUTE, esente da errori di over speed. Uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
571-261-20
571-262-20
571-263-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display Campo
(inch)
Massa
(g)

460.00 €

1 5 giorni LCD, Altezza caratteri 9 mm0 - 6199

534.00 €

1 5 giorni LCD, Altezza caratteri 9 mm0 - 8219

597.00 €

1 60 giorni LCD, Altezza caratteri 7 mm0 - 12315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Componente. Accessorio Display Method Digitale Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Uscita dati Si Digitale / Analogico Digitale Pollici - Metrici Pollici / metrici
Allarme basso voltaggio Si ORIGINE (ABS-Zero) Si Base (L x P)(inch) 3,93 x 0,23
Risoluzione(mm) 0,005/0,01 Ripetibilità(mm) 0,01 Alimentazione batteria SR-44
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Durata batteria circa 5 anni

Supporto tecnico