Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
571-254-20 |
571-255-20 |
571-264-20 |
571-265-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pollici - Metrici | Base (L x P) (inch) | Campo Profondità (inch) | Campogancio (inch) | Base (L x P) (mm) | Campo Profondità (mm) | Risoluzione (mm) | Campogancio (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536.00 € | 1 | 60 giorni | Metrico | - | - | - | 100 x 6 | 10,1-160 | 0,01 | 0-150 | ±0,03 | 216 | |||
604.00 € | 1 | 5 giorni | Metrico | - | - | - | 100 x 6 | 10,1-210 | 0,01 | 0-200 | ±0,03 | 236 | |||
536.00 € | 1 | 5 giorni | Pollici / metrici | 3,93 x 0,23 | 404-6,4 | 0-6 | - | - | 0,005/0,01 | - | - | 216 | |||
604.00 € | 1 | 5 giorni | Pollici / metrici | 3,93 x 0,23 | 404-8,4 | 0-8 | - | - | 0,005/0,01 | - | - | 236 |
Loading...
Type | Componente. Accessorio | Display Method | Digitale | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Uscita dati | Si | Digitale / Analogico | Digitale | Display | LCD, Altezza caratteri 9 mm |
Allarme basso voltaggio | Si | ORIGINE (ABS-Zero) | Si | Alimentazione | batteria SR-44 |
Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Durata batteria | Circa 5 anni |
Configura
Proprietà di base
Pollici - Metrici
Base (L x P)(inch)
Campo Profondità(inch)
Campogancio(inch)
Base (L x P)(mm)
Campo Profondità(mm)
Risoluzione(mm)
Campogancio(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali