Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
571-203-30 |
571-204-10 |
571-205-10 |
571-206-10 |
571-207-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Measuring Range of Caliper (mm) | Base (L x P) (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Massa (g) | Durata batteria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.00 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 x 6 | ±0,03 | 270 | circa 5 anni | |||
1,001.00 € | 1 | 5 giorni | - | 250 x 10 | ±0,05 | 1270 | circa 20000 ore | |||
1,063.00 € | 1 | 5 giorni | - | 250 x 10 | ±0,05 | 160 | circa 20000 ore | |||
1,147.00 € | 1 | 60 giorni | - | 250 x 10 | ±0,06 | 1400 | circa 20000 ore | |||
1,264.00 € | 1 | 5 giorni | - | 250 x 10 | ±0,07 | 1760 | circa 20000 ore |
Loading...
Type | Componente. Accessorio | Display Method | Digitale | Uscita dati | Si |
---|---|---|---|---|---|
Digitale / Analogico | Digitale | Display | LCD, Altezza caratteri 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm) | Pollici - Metrici | Metrico |
Allarme basso voltaggio | Si | ON/OFF | Si | ORIGINE (ABS-Zero) | Si |
ZERO/ABS | Si | Risoluzione(mm) | 0,01 | Alimentazione | batteria SR-44 |
Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata |
Configura
Proprietà di base
Applicable Measuring Range of Caliper(mm)
Base (L x P)(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali