Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
552-150-10 |
552-151-10 |
552-152-10 |
552-153-10 |
552-154-10 |
552-160-10 |
552-161-10 |
552-162-10 |
552-163-10 |
552-164-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | OFFSET (inch) | Interni da (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | OFFSET (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,695.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 20,1 | ±0,06 | ±0,06 | 20 | 1215 | |||
1,838.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 20,1 | ±0,06 | ±0,06 | 20 | 315 | |||
2,386.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 20,1 | ±0,07 | ±0,07 | 20 | 2090 | |||
3,118.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 20,1 | ±0,11 | ±0,11 | 20 | 2490 | |||
3,922.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 20,1 | ±0,14 | ±0,14 | 20 | 2890 | |||
1,695.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,0025 | ±0,0025 | 0,25 | 12,8 | - | - | - | 185 | |||
1,838.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,0025 | ±0,0025 | 0,25 | 12,8 | - | - | - | 370 | |||
2,386.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,003 | ±0,003 | 0,5 | 25,5 | - | - | - | 185 | |||
3,118.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,0045 | ±0,0045 | 0,5 | 25,5 | - | - | - | 198 | |||
3,922.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,0055 | ±0,0055 | 0,5 | 25,5 | - | - | - | 168 |
Loading...
Type | Calibro standard | Display Method | Digitale | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si |
---|---|---|---|---|---|
DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) | Si | Uscita dati | Si | Allarme basso voltaggio | Si |
ORIGINE (ABS-Zero) | Si | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Durata batteria | circa 5000 ore |
Configura
Proprietà di base
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
OFFSET(inch)
Interni da(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
OFFSET(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali