Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
552-155-10 |
552-156-10 |
552-165-10 |
552-166-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore massimo ammesso (Intero campo) (inch) | Max. errore ammesso S MPE (inch) | OFFSET (inch) | Interni da (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | OFFSET (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,695.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 20,1 | ±0,04 | ±0,04 | 20 | 715 | |||
1,838.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 20,1 | ±0,04 | ±0,04 | 20 | 370 | |||
1,695.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,002 | ±0,002 | 0,25 | 12,8 | - | - | - | 320 | |||
1,838.00 € | 1 | 60 giorni | ±0,002 | ±0,002 | 0,25 | 12,8 | - | - | - | 168 |
Loading...
Type | Calibro standard | Display Method | Digitale | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si |
---|---|---|---|---|---|
DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) | Si | Uscita dati | Si | Allarme basso voltaggio | Si |
ORIGINE (ABS-Zero) | Si | Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Durata batteria | circa 5000 ore |
Configura
Proprietà di base
Errore massimo ammesso (Intero campo)(inch)
Max. errore ammesso S MPE(inch)
OFFSET(inch)
Interni da(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
OFFSET(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali