Calibro Digimatic ABS IP67, con becchi a pennino

Calibro Digimatic ABS IP67, con becchi a pennino
Calibri Digimatic con becchi a pennino
Con superfici arrotondate per la misura delle dimensioni interne.Sistema ABSOLUTE Con uscita dati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
550-301-20
550-311-20
550-331-20
550-341-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pollici - Metrici PRESET Interni da
(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Risoluzione
(mm)
Interni da
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)
Durata batteria

413.00 €

1 5 giorni Metrico-----0,0110,1±0,03±0,03100 - 200180circa 5 anni, in condizioni di uso normale

413.00 €

1 60 giorni Pollici / metrici-4,04±0,0015±0.00150,40,0005/0,0110,26----180circa 5 anni (200 mm), 1 anno (300 mm), 3,5 anni (>300 mm)

550.00 €

1 5 giorni MetricoSi----0,0110,1±0,04±0,04100 - 300365Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

550.00 €

1 5 giorni Pollici / metriciSi4,04±0,002±0.0020,40,0005/0,0110,26----365circa 5 anni (200 mm), 1 anno (300 mm), 3,5 anni (>300 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Digitale Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Uscita dati Si Digitale / Analogico Digitale Display LCD, Altezza caratteri 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Allarme basso voltaggio Si ORIGINE (ABS-Zero) Si Note IP67
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata

Supporto tecnico